HRTR 2/42-50F,150-S12
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 2 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
| Speciale uitvoering | kleine lichtvlek (S) vast ingestelde tastafstand |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,004 ... 0,046 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,006 ... 0,034 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,008 ... 0,024 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 0,06 m |
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,003 ... 0,052 m |
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,004 ... 0,045 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Vast ingestelde reikwijdte | 0,05 m |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 640 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Focus | vast |
| Focusafstand | 16 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 100 mA |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 700 Hz |
| Aanspreektijd | 0,72 ms |
| Gereedheidsvertraging | 120 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | TPE |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 75 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | cUR us |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |