PRK 2/42D,150-S12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 2 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
Bedrijfsreikwijdte | 0,07 ... 3,5 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,07 ... 4 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 640 nm |
LED-groep | 1 |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 5 mm [200 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 700 Hz |
Aanspreektijd | 0,72 ms |
Gereedheidsvertraging | 120 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 150 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | zwart |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | TPE |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
Nettogewicht | 20 g |
Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 75 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | cUR us |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |