S-M12A-ET
Connector
| Geschikt voor interface | Ethernet |
| Overspanningscategorie | II |
| Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
| Nominale spanning (DIN EN 60664-1) | 250 V |
| Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal greepgedeelte | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Vergrendeling | Wartel |
| Type aansluiting | Schroefklem |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,75 mm² |
| AWG | 18 |
| Afgeschermd | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld |
| Nettogewicht | 38 g |
| Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |