MSP 290i - 511 N 00
Modulair scannerportaal
| Serie | MSPi |
| Aantal barcodelezers | 2 St. |
| Type barcodelezer | BCL 500i O N 100 BCL 500i S N 102 |
| Leestechniek | Modulair scannerportaal |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 24 W |
| Type | RS 232 RS 422 |
| Nettogewicht | 2.720 g |
| Douanetariefnummer | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |