KB JST-M12A-5P-3000

Verbindingskabel

Productnummer: 50113467

Direct beschikbaar

Icon
Applicatie Chemicaliënbestendig
Geschikt voor interface RS 232
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting JST ZHR
Aantal polen 12 -polig
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 3.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 184 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN-macro - edz