AMS 384i 120
Optische afstandssensor
Serie | AMS 300i |
Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Positionering van duwskids en transferkarren Positionering van galvanische installaties Positionering van magazijnkranen |
Bestelomschrijving | Reflectiefolie moet separaat worden besteld |
MTTF | 31 Jaren |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 100 mm [120.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Meetwaardeberekeningstijd | 8 ms |
Meetbereik | 200 ... 120.000 mm |
Resolutie | 0,001 ... 10 mm |
Nauwkeurigheid | 2 mm |
Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 1,5 mm |
Meetwaarde-uitvoer | 1,7 ms |
Temperatuurdrift | 0,01 ... 0,1 mm/K |
Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
Bluscircuit | Geen gegevens |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Type | Interbus-S |
Overdrachtssnelheid | 2 Mbit/s |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Functie | BUS IN Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS IN |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Functie | BUS OUT Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | BUS OUT |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | B-gecodeerd |
Functie | PWR / SW IN / OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | PWR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Service-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink- en aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 2.450 g |
Kleur behuizing | Rood grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LCD-display LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |