HRTU 412/2NC.2-S12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50114000

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HTU412B-500/L6T-M12
Ultrasoonsensor
Artikelnummer: 50150584
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,5 m
Artikelnummer: 50150584

Verwachte levertijd: 20 werkdagen
HTU412B-500/LXT-M12
Ultrasoonsensor
Artikelnummer: 50150583
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bouwvorm: cilindrisch, 12 mm
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,5 m
Artikelnummer: 50150583

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 412
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0,04 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 290 kHz
Verloop schakelkegel smal
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe Breekcontact (NC)
Schakelfrequentie 20 Hz
Aanspreektijd 25 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 70 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Nettogewicht 10 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC/EN 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf