MA 238i EtherCAT Gateway

Modulaire aansluitmodule

Productnummer: 50114155

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MA 2xxi
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2x
Barcodelezer serie BCL 8
Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8
HS 65x8
Mobiele 2D-codelezer serie FIS
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Mobiele RFID schrijf-/leessystemen serie HFxx
RFI
RFM
Stationaire 2D-codelezer serie DCR 200i
Stationaire 2D-codelezer serie LSIS 222
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 300 mA
Type EtherCAT, RS 232
Aantal aansluitingen 6 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Stekkerprofiel
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 9 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 700 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
ESI-bestand - Firmware from V1110 - zip
ESI-bestand - Firmware from V1141 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf