IS 244PP/22-20E-TB.4
Inductieve sensor
| Serie | 244 |
| Typische reikwijdtegrens Sa | 20 mm |
| Bedrijfsreikwijdte Sa | 0 ... 16,2 mm |
| Speciale uitvoering | Antivalent |
| MTTF | 1.230 Jaren |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 20 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 10 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C |
| Schakelhysterese | 5 % |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, max. | 0,5 mA |
| Spanningsval | ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) – antivalent |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) – antivalent |
| Schakelfrequentie | 440 Hz |
| Gereedheidsvertraging | 80 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 40 mm x 118 mm |
| Inbouwtype | Vlak |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polyamide (PA 66) |
| Nettogewicht | 225 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Normmeetplaat | 60 x 60 mm², Fe360 |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 68 IP 69KII |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,33 |
| RVS | 0,74 |
| Koper | 0,31 |
| Messing | 0,38 |
| Staal Fe360 | 1 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |