KB JST-3000

Aansluitkabel

Productnummer: 50115044

Direct beschikbaar

Icon Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface RS 232
Bedrijfsspanning 30 V AC/DC
Type aansluiting JST ZHR
Aantal polen 10 -polig
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 3 St.
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabellengte 3.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 99 g
Douanetariefnummer 85444995
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz