BT 003M.1
Bevestigingsonderdeel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 3B |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 17 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |