BCL 308i OL 100
Stationaire barcodelezer
Serie | BCL 300i |
Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
Barcode per leespoort, max. aantal | 64 St. |
Leesafstand | 80 ... 680 mm |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulegrootte | 0,35 ... 0,8 mm |
Leestechniek | Scanner met zwenkspiegel |
Straalafbuiging | via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel |
Lichtstraaluitgang | Nulpositie aan de zijkant onder een hoek van 90° |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 9 W |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
Ingangsstroom, max. | 8 mA |
Type | Ethernet |
Architectuur | Client Server |
Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
Functie | Proces |
Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
Type | USB 2.0 |
Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | BUS IN Data-interface PWR / SW IN / OUT Service-interface Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Stekkerprofiel, Voor de ingebruikname van het apparaat is het gebruik van een aansluitmodule absoluut noodzakelijk. |
Aantal polen | 32 -polig |
Type | male |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 580 g |
Kleur behuizing | Rood zilver |
Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Douanetariefnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |