MK 301
Aansluitdeel
| Geschikt voor | BCL 301i BPS 301i |
| Type | MultiNet Plus |
| Aantal aansluitingen | 4 St. |
| Functie | PWR / SW IN / OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | HOST/BUS IN |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 186 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Douanetariefnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |