BTU 300M-D14

Montagesysteem

Productnummer: 50117251

Direct beschikbaar

omvat 2 st. bout M4 x 20
2 st. bout M4 x 25
4 st. onderlegring
Geschikt voor productgroep Optische afstandssensoren
Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor ODSL 9
Sensoren uit de serie 8
Sensoren uit de serie 10
Sensoren uit de serie 25C
Sensoren uit de serie 46B
Sensoren uit de serie 46C
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 59 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatklembevestiging
voor ronde stang 14 mm
Type bevestiging, apparaatzijde Geschikt voor M4-schroeven
schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip