BTU 300M-D10
Montagesysteem
| omvat | 2 st. bout M4 x 20 2 st. bout M4 x 25 4 st. onderlegring |
| Geschikt voor productgroep | Optische afstandssensoren Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | ODSL 9 Sensoren uit de serie 8 Sensoren uit de serie 10 Sensoren uit de serie 25C Sensoren uit de serie 46B Sensoren uit de serie 46C |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 59 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | Plaatklembevestiging voor ronde stang 10 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M4-schroeven schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar klembaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |