BTU 200M-D14

Montagesysteem

Productnummer: 50117254

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
omvat 2 st. bout M3 x 16
2 st. bout M3 x 20
2 st. onderlegring
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 3B
Sensoren uit de serie 3C
Sensoren uit de serie 5
Sensoren uit de serie 18
Sensoren uit de serie 25B
Sensoren uit de serie 25C
Sensoren uit de serie 28
Sensoren uit de serie 55
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 48 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatklembevestiging
voor ronde stang 14 mm
Type bevestiging, apparaatzijde Geschikt voor M3-schroeven
schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip