KFX-L-320-Q
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
| Serie | KFX |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Vezelkern | Enkele vezelkern |
| Materiaal vezelkern | Kunststof |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Rækkevidde med LV461 | 0 ... 300 mm |
| Rækkevidde med LV462 | 0 ... 525 mm |
| Rækkevidde med LV463 | 0 ... 900 mm |
| Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
| Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
| Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
| Minimale objectdiameter | 0,5 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 2,2 mm |
| Nettogewicht | 26 g |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX) |
| Vezellengte | 2.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | PE |
| Bevestiging van de tastkop | M3 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R25 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 15 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
| Legging | standaard |
| Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |