BT 200M.5

Hoekbeugel

Productnummer: 50118542

Verwachte levertijd: 15 werkdagen
Geschikt voor productgroep Stationaire barcodelezers
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 92
Barcodelezer serie BCL 95
IVS 108
Sensoren uit de serie 3B
Sensoren uit de serie 3C
Sensoren uit de serie 5
Sensoren uit de serie 18
Sensoren uit de serie 25B
Sensoren uit de serie 25C
Sensoren uit de serie 28
Sensoren uit de serie 55
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS V2A
Nettogewicht 30 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Hoek L-vorm
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde Geschikt voor M3-schroeven
schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen RVS
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip