BTU D12M.5-150
Montagesysteem
| Geschikt voor productgroep | Bevestigingen voor ronde stang |
| Geschikt voor | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 150 mm |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A |
| Nettogewicht | 132 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Ronde stang 12 mm |
| Type bevestiging, installatiezijde | klembaar |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |