BTU D12M.5-045-M8

Montagesysteem

Productnummer: 50119325

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Geschikt voor productgroep Bevestigingen voor ronde stang
Geschikt voor BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 45 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS V2A
Nettogewicht 35 g
Kleur behuizing zilver
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Ronde stang 12 mm
Type bevestiging, installatiezijde Bevestigingsschroefdraad
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen RVS
Douanetariefnummer 73181595
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015