BTU D12M-D12-B090

Montagesysteem

Productnummer: 50119333

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Bevestigingen voor ronde stang
Geschikt voor Ronde stang 12 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 24 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
klembaar
star
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip