BTU 934M-D14-90
Reflector
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Reflectorfotocellen PRK |
| Voorgemonteerd op | Reflector TKA 30x46 |
| Reflectievlak hoogte | 30 mm |
| Reflectievlak breedte | 46 mm |
| Diameter ronde staaf | 14 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 71 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | Plaatklembevestiging voor ronde stang 14 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Voorgemonteerde reflector |
| Type bevestigingsonderdeel | klembaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |