BTU 200M.5-D12
Montagesysteem
| omvat | 2 st. bout M3 x 18 2 st. montagemoer M3 2 st. onderlegring |
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 3B Sensoren uit de serie 3C Sensoren uit de serie 5 Sensoren uit de serie 18 Sensoren uit de serie 25B Sensoren uit de serie 28 Sensoren uit de serie 55 |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A |
| Nettogewicht | 95 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | voor ronde stang 12 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M3-schroeven schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar klembaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | RVS |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |