SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

Set diagnose

Productnummer: 50121098

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Serie MD12
Geschikt voor IO-Link sensoren
Functies Configureer- en testapparaat
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Type USB
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Configuratie-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 mini-C
Afmeting (b x h x l) 41 mm x 24 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 100 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 20
Douanetariefnummer 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip