SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D12

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50122475

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK5B/4X-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50145248
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50145248

Direct beschikbaar

BTU 200M-D12
Montagesysteem
Artikelnummer: 50117255
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 50117255

Verwachte levertijd: 19 werkdagen
Serie 5
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 2 st. bout M3 x 8
Voorgemonteerd op Montagesysteem
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsreikwijdte 0,02 ... 4,5 m, met reflector TK(S) 100x100
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,02 ... 6 m, met reflector TK(S) 100x100
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
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
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 80 g
Kleur behuizing Rood
zwart
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
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf