BCL 558i SM 102
Stationaire barcodelezer
| Serie | BCL 500i |
| Functies | Afstelmodus AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragmenttechnologie LED-indicatie Referentiecodevergelijking |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Scansnelheid, typisch | 1.000 scans/s |
| Barcode per leespoort, max. aantal | 64 St. |
| Leesafstand | 300 ... 1.000 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 650 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Modulegrootte | 0,35 ... 1 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Scansnelheid | 800 ... 1.200 scans/s |
| Straalafbuiging | Via een roterend polygoonwiel |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 11 W |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 4 St. |
| Ingangsstroom, max. | 8 mA |
| Type | EtherNet IP |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Functie | Proces |
| Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
| Type | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via software Service |
| Aantal aansluitingen | 5 St. |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
| Stekkertype | USB 2.0 standard-A |
| Functie | Signaal OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | SW IN/OUT |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | BUS IN |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | HOST/BUS IN |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | BUS OUT |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 1.100 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 64 pixels, met achtergrondverlichting |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
| Bedieningselementen | Toets(en) |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |