BTU 346M-D12

Montagesysteem

Productnummer: 50122797

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
omvat 2 st. bout M4 x 25
2 st. onderlegring
Geschikt voor productgroep Reflectoren
Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Reflector (M)TKS 30x50
Reflector (M)TKS 40x60
Reflector TKS 20x40
Reflector TKS 50x50
Sensoren uit de serie 3B
Sensoren uit de serie 25B
Sensoren uit de serie 46B
Sensoren uit de serie 46C
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 60 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatklembevestiging
voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf