BT-GS6X.H

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50123869

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 61/63
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 9 mm x 60 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium geanodiseerd
Nettogewicht 29 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montageplaat
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde Groefmontage
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Trillingsdemping Nee
Douanetariefnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100