DMU418B-400.X3/LTV-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50124261

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 418B
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Ultrasone frequentie 310 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 9 °
Meetbereik 25 ... 400 mm
Resolutie 0,1 ... 0,5 mm
Nauwkeurigheid -0,5 ... 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Herhalingsnauwkeurigheid 0,15 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 1,5 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 15 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 30 ... 50 mA
Schakelhysterese 5 mm
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 1.000 Ω
Type Spanning
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelspanning low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Functie Activeringsingang
Teach-ingang
vrij configureerbaar
Schakelfrequentie 7 Hz
Aanspreektijd 71 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-modus support Ja
Procesgegevens IN 2 byte
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Sync-ingang/ configuratie-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 90 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - IO-Link Interface - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf