DMU430B-3000.X3/LTV-M12
Ultrasoon afstandssensor
| Serie | 430B |
| omvat | 2 st. montagemoer M30 |
| Speciale uitvoering | Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
| Ultrasone frequentie | 120 kHz |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 15 ° |
| Meetbereik | 300 ... 3.000 mm |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Nauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 1,5 % |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 15 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
| Schakelhysterese | 25 mm |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Spanning |
| Schakelstroom, max. | 150 mA |
| Schakelspanning | low: ≤ 2,5 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | Breekcontact/maakcontact |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
| Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
| Functie | Activeringsingang Teach-ingang vrij configureerbaar |
| Schakelfrequentie | 4 Hz |
| Aanspreektijd | 125 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2,5 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens IN | 2 byte |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening Sync-ingang/ configuratie-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 90 mm |
| Schroefdraadmaat | M30 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 110 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 68 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |