PA1/XTSX-M12

Programmeerapparaat

Productnummer: 50124709

Direct beschikbaar

Geschikt voor HTU418B
HTU430B
LCAM 308
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 30 mm x 71 mm
Nettogewicht 72 g
Kleur behuizing zwart
Bedieningselementen Teach-knop
Douanetariefnummer 90329000
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ECLASS 16.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418