BTU 0300M-W
Bevestigingsonderdeel
| Geschikt voor productgroep | Barcode-positioneersystemen |
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 55 mm x 57 mm x 14 mm |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 115 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Geschikt voor M4-schroeven Groefmontage klembaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Trillingsdemping | Nee |
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |