BTX-D18M-D30

Adapter

Productnummer: 50125860

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
omvat 1 st. montagemoer M18
2 st. montagemoer M30
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor Sensoren met M18-bouwvorm
Bouwvorm Holle cilinder
Afmeting 30 mm
Buitendiameter 30 mm
Binnendiameter 18 mm
Nettogewicht 118 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging, installatiezijde Bevestigingsschroefdraad
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen RVS
Trillingsdemping Nee
Douanetariefnummer 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100