CR50-Starterkit
Set adapter
| Serie | CR50 |
| omvat | USB-leiding USB-stick |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 databar UPC |
| Scansnelheid, typisch | 330 scans/s |
| Leesafstand | 40 ... 250 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 617 nm |
| Modulegrootte | 0,1 ... 0,5 mm |
| Leestechniek | Lijnscanner |
| Straalafbuiging | via prisma |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Stroomopname, max. | 120 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Functie | DATA VALID |
| Type | USB, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Functie | Proces |
| Type | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via software |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Data-interface Service-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 10 g |
| Type bevestiging | Sleufgatschroefdraad |
| Type weergave | Zoemer |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Beveiliging tegen extern licht, max. | 100.000 lx |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |