GF-LB-SS-430-IQ

Glasvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50126465

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 400 mm
Bereik met LV463 + GF-L1 0 ... 1.200 mm
Bereik met LV463 + GF-U1 0 ... 800 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 680 mm
Bereik met LV463.XV + GF-L1 0 ... 2.040 mm
Bereik met LV463.XV + GF-U1 0 ... 1.360 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Bereik met LV463.XR + GF-L1 0 ... 3.000 mm
Bereik met LV463.XR + GF-U1 0 ... 2.000 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Bereik met LV463I.XR + GF-L1 0 ... 6.000 mm
Bereik met LV463I.XR + GF-U1 0 ... 4.000 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 5,5 mm
Nettogewicht 189 g
Materiaal kop RVS
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 3.000 mm
Materiaal vezelmantel RVS
Bevestiging van de tastkop Ø 4 mm
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 10 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 300 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651