GF-ETG-SI-605-IQ
Glasvezelkabel reflextaster
| Serie | GF |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Toepassingsgebied | Olie- en chemicaliënbestendig |
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Openingshoek | 65 ° |
| Lichtstraaluitgang | aan kopzijde |
| Vezelkern | 50% / 50% gedeelde fasentoewijzing Kern met meerdere vezels |
| Materiaal vezelkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Rækkevidde med LV463 | 2 ... 180 mm |
| Rækkevidde med LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Rækkevidde med LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Rækkevidde med LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 5,5 mm |
| Nettogewicht | 43 g |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Glasvezelkabel (GF) |
| Vezellengte | 500 mm |
| Materiaal vezelmantel | Siliconen |
| Bevestiging van de tastkop | Ø 6 mm |
| kleinste buigradius (statisch) | R40 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R40 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 10 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
| Legging | standaard |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 180 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |