GF-ETG-BR-610-IQ

Glasvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50126486

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Vezelkern 50% / 50% gedeelde fasentoewijzing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Rækkevidde med LV463 2 ... 180 mm
Rækkevidde med LV463.XV 3 ... 305 mm
Rækkevidde med LV463.XR 5 ... 450 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 10 ... 900 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 6 mm
Nettogewicht 70 g
Materiaal kop Aluminium
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel Messing vernikkeld
Bevestiging van de tastkop Ø 6 mm
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 10 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 160 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651