HT49C.UC/M4
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 49C |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| zwart-wit-fout | < 10% tot en met 1200 mm |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 3 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,02 ... 2 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,05 ... 1,5 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 3 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Instelbereik | 120 ... 3.000 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 630 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Storingsonderdrukking Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
| Opgenomen vermogen (bij AC) | 1,5 V·A |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | MOSFET-halfgeleider, Maakcontact (NO) |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 150 Hz |
| Aanspreektijd | 3,3 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Activering van tijdmodule voor afvalvertraging Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling Schakelbereikinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |