BTU 460M-D12

Montagesysteem

Productnummer: 50128380

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Stationaire barcodelezers
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 3xxi
Sensoren uit de serie 10
Sensoren uit de serie 49C
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Staal, verzinkt
Nettogewicht 121 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf