BT-GS6X.DT

Bevestigingsonderdeel

Productnummer: 50128583

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 61/63
Bouwvorm U-vorm
Afmeting 15 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium geanodiseerd
Nettogewicht 12 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde Groefmontage
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Trillingsdemping Nee
Beenlengte 15 mm
Schotlengte 21 mm
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100