DCR 202i FIX-F1-102-R3-P

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50128790

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 200i
Chip CMOS (Global Shutter)
Speciale uitvoering Polarisatiefilter
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar QR-code
GS1 Databar Stacked
GS1 databar
PDF417
Pharma code
QR-code
UPC
Leesafstand 70 ... 360 mm
Lichtbron LED, Rood
Zendsignaalvorm gepulst
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,19 ... 0,5 mm
Elektronische sluittijd 0,068 ... 5 ms
Cameratype Monochroom
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Gemiddeld opgenomen vermogen 8 W
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe +24 V schakelend
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Spanningstype, uitgangen DC
Spanningstype, ingangen DC
Type Ethernet, RS 232, RS 422
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 4.800 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 8
Stopbit 1
Pariteit Geen
Overdrachtsprotocol
Gegevenscodering ASCII
binair
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 4.800 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 7, 8 databits
Stopbit 1, 2 stopbits
Pariteit instelbaar
Gegevenscodering ASCII
binair
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Type Ethernet
Functie Service
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing kunststof PC
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas met polarisatiefilter
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 10 St.
Type configuratie/parametrering Parametreercodes
Teach-In
via webbrowser
Bedieningselementen Toets(en)
Functie van bedieningselement Adjustment-mode
Auto-setup
Trigger
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Software - Device Finder V4.0.1 - zip
Code Generator
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - XML Interface description - pdf
Bedieningshandleiding - XML Job description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Snelle instap - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf