MA 900

Modulaire aansluitmodule

Productnummer: 50129663

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MA 900
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 900i
Type RS 232, RS 422
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie BUS IN
BUS OUT
Data-interface
PWR / SW IN / OUT
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 25 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 800 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 6 St.
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf