KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

Verbindingskabel

Productnummer: 50129783

Direct beschikbaar

Icon
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface CANopen
DeviceNet
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Kleur mantel violet
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 20.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 1.046 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN-macro - edz