RKU 420/2NC.2-S8
Ultrasoon reflectiesensor
| Serie | 420 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 0,4 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 290 kHz |
| Verloop schakelkegel | standaard |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | van UB |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
| Schakelfrequentie | 20 Hz |
| Aanspreektijd | 25 ms |
| Gereedheidsvertraging | 200 ms |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PE |
| Nettogewicht | 10 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272802 |
| ECLASS 8.0 | 27272802 |
| ECLASS 9.0 | 27272802 |
| ECLASS 10.0 | 27272802 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ECLASS 14.0 | 27272802 |
| ECLASS 15.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |
| ETIM 10.0 | EC001848 |