TT-Set 0,6-13
Gereedschap
Productnummer:
50132266
Direct beschikbaar
| Type | Momentsleutel |
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Nettogewicht | 89 g |
| Koppel | 0,6 N·m |
| Materiaal | Kunststof RVS |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 120 °C |
| Douanetariefnummer | 82054000 |
| ECLASS 5.1.4 | 21040222 |
| ECLASS 8.0 | 21040222 |
| ECLASS 9.0 | 21040222 |
| ECLASS 10.0 | 21040222 |
| ECLASS 11.0 | 21040222 |
| ECLASS 12.0 | 21040222 |
| ECLASS 13.0 | 21040222 |
| ECLASS 14.0 | 21040222 |
| ECLASS 15.0 | 21040222 |
| ETIM 5.0 | EC002132 |
| ETIM 6.0 | EC002132 |
| ETIM 7.0 | EC002132 |
| ETIM 8.0 | EC002132 |
| ETIM 9.0 | EC002132 |
| ETIM 10.0 | EC002132 |