BTU 320M-D12-RL70

Montagesysteem

Productnummer: 50132453

Direct beschikbaar

omvat 4 st. bout M4 x 6
Geschikt voor productgroep Stationaire 2D-codelezers
Geschikt voor Stationaire 2D-codelezer serie DCR 200i
Verlichting RL-70/40
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 85 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf