KRT18BM.V2/GC1T-M12
Contrastsensor
| Serie | 18B |
| Bedrijfsreikwijdte | 13 mm ± 3 mm |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | LED, RGB |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm x 4 mm |
| Lichtvlekpositie | in lengterichting |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Focus | vast |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Kleuromschakeling Licht-/donkeromschakeling Toetsenbordvergrendeling |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Analoge uitgang |
| Stroom | 0,3 ... 10 mA |
| Type | Stroom |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 15.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,033 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Frontbevestiging met schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | Bargraph LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Kleuromschakeling Licht-/donkeromschakeling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |