MSI 430-01
Veiligheidsbesturing
Serie | MSI 430 |
Type | Veiligheidsbesturing |
Applicatie | Bewaking van veiligheidsfuncties |
Aantal veilige I/O | 16 IN, 4 OUT, 4 programmeerbare I/O |
Functies | 3 Industrial Ethernet protocollen on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP 4 A schakelstroom per uitgang 4 configureerbare veilige I/O's (via software) 24 veilige I/O's 40 gecertificeerde functieblokken Configuratie via mini USB of Ethernet (TCP/IP) Maximaal 300 functieblokken in één project Modulair uitbreidbare veiligheidsbesturing Overdracht van diagnosegegevens via externe veldbusgateways Programmageheugen in SD-kaart formaat (512 MB) Uitbreidbaar met maximaal 12 I/O-modules Vrij configureerbaar met MSI.designer (licentievrij) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Opgenomen vermogen, max. | 3,3 W |
Aantal uitgangen | 4 St. |
Aantal configureerbare in-/uitgangen | 4 St. |
Type digitale uitgang | Transistor |
Kortsluitbeveiliging, uitgangen | Ja |
Nominale uitgangsstroom per uitgang, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
Aantal ingangen | 16 St. |
Toegestane spanning bij de ingang | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Ingangsstroom bij signaal 1 | HIGH: typ. 2,3 mA / max. 6 mA LOW: < 2 |
Type | Ethernet, USB |
Functie | Configuratie/parametrering via software |
Ethernet protocol | EtherNet IP Modbus TCP PROFINET TCP/IP |
Functie | Configuratie/parametrering via software |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 32 -polig |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | USB |
Stekkertype | USB 2.0 mini-A |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | RJ45 |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Nettogewicht | 290 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 20III |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Trillingsbestendigheid | 5 ... 150 Hz |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Schokbestendigheid continue schokken | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Schokbestendigheid enkele schok | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |