MSI-EM-IO84-01
Veilige I/O-module
| Serie | MSI-EM |
| Type | Veilige I/O-module |
| Applicatie | Bewaking van veiligheidsfuncties |
| Aantal veilige I/O | 8 IN, 4 OUT |
| Functies | Uitbreiding met 8 veilige ingangen en 4 veilige uitgangen (OSSD's) Uitbreidingsmodule voor de configureerbare veiligheidsbesturing MSI 400 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 1,1 W |
| Aantal uitgangen | 4 St. |
| Type digitale uitgang | Transistor |
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen | Ja |
| Min. toegestane spanning bij uitgang | 16,8 V |
| Max. toegestane spanning bij uitgang | 30 V |
| Uitgangsstroom | 4 A |
| Aantal ingangen | 8 St. |
| Toegestane spanning bij de ingang | 30 V |
| Ingangsstroom bij signaal 1 | 8 mA |
| Type | Interne bus (SBUS+) |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
| Nettogewicht | 180 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen)III IP 40 (behuizing) |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
| Trillingsbestendigheid | 5 ... 500 Hz |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid continue schokken | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
| Schokbestendigheid enkele schok | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
| ECLASS 8.0 | 27242204 |
| ECLASS 9.0 | 27242204 |
| ECLASS 10.0 | 27242204 |
| ECLASS 11.0 | 27242204 |
| ECLASS 12.0 | 27242204 |
| ECLASS 13.0 | 27242204 |
| ECLASS 14.0 | 27242204 |
| ECLASS 15.0 | 27242204 |
| ECLASS 16.0 | 27242204 |
| ETIM 5.0 | EC001419 |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
| ETIM 10.0 | EC001419 |
| UNSPSC 26.08 | 32151601 |