MSI-SR-LC21DT30-03
Veiligheidsrelais
| Serie | MSI-SR-LC21DT |
| Applicatie | Bewegende scheidende beveiligingsinrichtingen, contactloos werkende beveiligingsinrichting voor gestuurd stilzetten (stopcategorie 0 en 1 volgens IEC 60204) |
| Functies | Dwarssluitingsbewaking Een- of tweekanaals bedrijf Start-/herstartblokkering (RES) Tijdvertraagd uitschakelen (STOPP1) |
| Herstart | automatisch handmatig |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 3E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Duurstroom per stroompad, max. | 6 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 2,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Nominale spanning UN | 24 V |
| Min. nominale stuurspanning US bij DC | 20,4 V |
| Max. nominale stuurspanning bij DC | 26,4 V |
| Min. nominale stuurspanning bij DC | 20,4 V |
| Nominaal vermogen DC | 2,6 W |
| Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit | Nee |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 1 St. |
| Vrijgavestroompaden, tijdvertraagd | Maakcontact, afvalvertraagd |
| Contactmateriaal | Ag-legering, verguld |
| Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) | Ue 230V, Ie 3A |
| Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) | Ue 24V, Ie 2A |
| Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal |
| Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC | 230 V |
| Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
| Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 5 A² |
| Mechanische levensduur | 100.000.000 Schakelcycli |
| Beoordeling van de ingangen | tweekanaals |
| Nominale uitgangsspanning DC | 22 V |
| Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 25 mA |
| max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 2.500 mA |
| Max. kabelweerstand, per kanaal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Min. inschakelduur | 200 ms |
| Aanspreektijd (automatische start tA2) | 700 ms |
| Aanspreektijd (handmatige start tA1) | 30 ms |
| Toegestane testpulstijd tTP | 1 ms |
| Afvaltijd tR | 25 ms |
| Afvaltijd tR, tijdvertraagde contacten (tolerantie) | 1,5 s ... 30 s ± 16 % |
| Synchronisatietijdbewaking tS | 500 ms |
| Hersteltijd tW | 500 ms |
| Afvalvertraging | 25 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Nettogewicht | 200 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |